CoreLine, süllyesztett, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Sugárzási szög 100°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 51224500
Teljes rendelési kód: 871951451224500

Letöltések