PowerBalance RC360B, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, UGR19

RC362B 34S/940 PSU W62L62 VPC

Termékleírás

620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 96459700
Teljes rendelési kód: 871869996459700

Letöltések