PowerBalance RC360B, 27 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland

RC360B 34S/930 PSD W30L120 VPC W3W2

Termékleírás

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, 3400 lm, 27 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 96446700
Teljes rendelési kód: 871869996446700

Letöltések