CoreLine, süllyesztett, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, Wieland

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 100°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel, 5 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 51227600
Teljes rendelési kód: 871951451227600

Letöltések