Zgrade su najveći pojedinačni potrošač energije u Europi, na njih otpada 40 % potrošnje energije i 36 % emisija stakleničkih plinova, dok je rasvjeta za izgrađeni okoliš odgovorna za oko 50 % ukupne gradske potrošnje električne energije. Udvostručenje stope obnove zgrada s 1,5 % na 3 % godišnje, zajedno s energetski učinkovitom preinakom rasvjete, neophodni su čimbenici za postizanje ciljeva projekta Green Deal za neutraliziranje ugljika, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.