France - Français

Philips CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteurs à visser

Code de commande: 912300024530
Code de commande complet: 871869989203600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED60 [LED module 6000 lm]