Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Code de commande: 929003964901
Code de commande complet: 872110308189600

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4 115 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    166 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements