Philips Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N

Code de commande: 929003959801
Code de commande complet: 872110308036300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1 755 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    142 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements