Philips Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1205 L13 2024 G8

Code de commande: 929003944901
Code de commande complet: 872110307585700

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2 415 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    140 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements