Dans ce projet, il est bien sûr important que la système d’éclairage soit en permanence fonctionnel. C'est pourquoi la ville de Deventer a choisi un contrat de service de Signify. Ce contrat garantit un fonctionnement optimal grâce à des temps de réponse rapides en cas de dysfonctionnement et à une maintenance standard telle que des inspections préventives, des mises à jour de logiciels et des changements de scène.
Le résultat : un centre-ville toujours étincelant et plein d'ambiance dont la ville de Deventer peut être fière et dont les habitants et les touristes pourront profiter pendant des années !