Belgique - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866542
Code de commande complet: 871951405974000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866542 fr_BE pdf 423.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866542_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866542_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT