Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401839388
Code de commande complet: 872110333344599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401839388 fr_BE pdf 995.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401839388_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401839388_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - 911401839388 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB