Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 910505102870
Code de commande complet: 872016959406700

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 txt 5.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102870 fr_BE pdf 580.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102870_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102870_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102870 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 LDT