Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 198 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03

BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 910505102863
Code de commande complet: 872016959399200

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102863 fr_BE pdf 580.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102863_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102863_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102863 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT