Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 910505102857

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102857 fr_BE pdf 398.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102857_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102857 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 LDT