Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 76 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 13000 lm, 76 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 910505102856
Code de commande complet: 872016959392300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102856 fr_BE pdf 586.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102856_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102856_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102856 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 LDT