Belgique - Français

Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Description du produit

Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Code de commande: 913700277826
Code de commande complet: 872790088704400

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    230 V (par défaut) ou 240 V V
  • Fréquence linéaire
    50 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz

Téléchargements