Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Code de commande: 929003554102
Code de commande complet: 871951446696800

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003554102 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003554102 fr_BE pdf 848.7 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003554102_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003554102_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 IES 73.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB