Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h, 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001393132
Code de commande complet: 871951446640100

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements