Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001891602
Code de commande complet: 871869681185600

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Gamme

Produit