Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001891402
Code de commande complet: 871869681181800

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Gamme

Produit