Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Description du produit

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002965002
Code de commande complet: 871951430538000

Caractéristiques

  • Culot
    G53
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002965002 fr_BE pdf 780.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002965002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002965002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB