Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002973202
Code de commande complet: 871951431306400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 498.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002973202 fr_BE pdf 802.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002973202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002973202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB