Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002972702
Code de commande complet: 871951431298200

Caractéristiques

  • Culot
    E14
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002972702 pdf 66.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 497.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002972702 fr_BE pdf 788.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002972702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002972702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB