Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h, 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001393132
Code de commande complet: 871951446640100

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001393132 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001393132 fr_BE pdf 833.2 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929001393132_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB