Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Description du produit

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Zone 2 et 22

Code de commande: 910925868707
Code de commande complet: 871951462767300

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868707 fr_BE pdf 372.8 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868707_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868707_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 IES
Fichier Revit
Revit file - WT490CI - 910925868707 REVIT
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 LDT