Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Zone 2 et 22

Code de commande: 910925868704
Code de commande complet: 871951462764200

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868704 fr_BE pdf 388.7 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868704_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868704_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT490CI - 910925868704 REVIT
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 LDT