Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 7 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 910925868264
Code de commande complet: 871951462329300

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
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
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868264 fr_BE pdf 374.3 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868264_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868264_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT490CI - 910925868264 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200 LDT