Belgique - Français

Philips Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 911401877480
Code de commande complet: 871016336017199

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401877480 fr_BE pdf 368.5 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401877480_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401877480_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 865 PSU L1500 BN 911401877480 pdf 624.3 kB