Belgique - Français

Philips Ledinaire Etanche WT060C, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 911401876480
Code de commande complet: 871016336007299