Belgique - Français

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,75 m sans prise

Code de commande: 910503910177
Code de commande complet: 871869607293600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910503910177 fr_BE pdf 375.9 kB

Brochures

Notice de montage
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910503910177_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910503910177_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 IES
Fichier Revit
Revit file - 910503910177 REVIT
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 LDT