Belgique - Français

Philips FlexBlend, suspension, 32 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Description du produit

1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4200 lm, 32 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910925867127
Code de commande complet: 871951410388700

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867127 fr_BE pdf 373.8 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867127_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925867127_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM340CI - 910925867127 REVIT
Dialux
ULD File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT