Belgique - Français

Philips FlexBlend, montage en surface, 27 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3500 lm, 27 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910925867116
Code de commande complet: 871951410377100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867116 fr_BE pdf 371.6 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867116_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925867116_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM340CI - 910925867116 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA O L150 WH LDT