Philips TrueLine, encastré, 29 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
RC530B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans