Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 28 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19, U0, VLC

RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0

Description du produit

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Contrôleur de luminaire avec Power over Ethernet, Emplacement standard pour capteur vide avec cache, Communication par la lumière visible, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité III, Connecteur RJ45, mâle

Code de commande: 910505103147
Code de commande complet: 871951497156100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103147 fr_BE pdf 356.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103147_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103147_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 IES
Fichier Revit
Revit file - RC530BI - 910505103147 REVIT
Dialux
ULD File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 LDT