Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV

Description du produit

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103116
Code de commande complet: 871951497169100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103116 fr_BE pdf 381.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103116_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103116_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV IES
Fichier Revit
Revit file - RC530BI - 910505103116 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV LDT