Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Description du produit

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105870
Code de commande complet: 872016963330800
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
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 5.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105870 fr_BE pdf 356.2 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105870_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105870_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Fichier Revit
Revit file - RC460BP - 910505105870 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT