Belgique - Français

Philips Ledinaire panel Ecoset, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, Sans fil, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Description du produit

600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Pilote sans fil pour EcoSet (intégré), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401877685
Code de commande complet: 872016951721999

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements