Belgique - Français

Philips FlexBlend Encastré, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910925868919
Code de commande complet: 871951470831000

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868919 fr_BE pdf 352.2 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868919_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868919_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 IES
Fichier Revit
Revit file - RC340BI - 910925868919 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 LDT