Belgique - Français

Philips FlexBlend Encastré, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910925868918
Code de commande complet: 871951470830300

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868918 fr_BE pdf 359.5 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868918_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868918_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 IES
Fichier Revit
Revit file - RC340BI - 910925868918 REVIT
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 W3 LDT