Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 136 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Crosse, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 910505102866
Code de commande complet: 872016959402900
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102866 fr_BE pdf 448.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102866_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102866_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Fichier Revit
Revit file - BY580PI - 910505102866 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT