Belgique - Français

Philips Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68

Description du produit

Accent, D68 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2500 lm, 20.1 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505104629
Code de commande complet: 872016983516000
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
Localized commercial leaflet 910505104629 fr_BE pdf 364.7 kB

Brochures

Notice de montage
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104629_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505104629_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 IES
Fichier Revit
Revit file - ST332BI - 910505104629 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 LDT