Belgique - Français

Philips Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Noir

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Description du produit

Accent, D68 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505104627
Code de commande complet: 872016983514600
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
Localized commercial leaflet 910505104627 fr_BE pdf 371.5 kB

Brochures

Notice de montage
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104627_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505104627_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
Fichier Revit
Revit file - ST332BI - 910505104627 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT