Belgique - Français

Philips PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Description du produit

Philips PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Code de commande: 923806644210
Code de commande complet: 871150012887415

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Position de fonctionnement
    VBU/VBD90 [Vertical ou support vers le haut +/-90D]
  • Durée de vie nominale
    300 h
  • Durée de vie nominale (heures)
    300 h
  • Type de lampe
    Incandescent

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 923806644210 fr_BE pdf 503.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 pdf 192.0 kB

Visuels

Product-Photographs-923806644210_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-923806644210_EU
Ressources multiples