PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

Description du produit

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

Code de commande: 929003400380
Code de commande complet: 692234194834300

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.000 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    5
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    1000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    93 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements