Philips Fortimo SLM Gen 8 H - Alimentation

Recettes lumineuses à fort impact dédiées aux présentations alimentaires

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
2.235
3000
129
90
3.390
3000
130
90
5.425
3000
128
90
2.740
5000
158
91
4.150
5000
159
91
6.640
5000
156
91
2.185
2500
126
90
3.320
2500
128
90

Informations sur la famille de produits

Description

S'efforçant continuellement d'atteindre l'équilibre optimal entre qualité de la lumière et performances, Fortimo SLM G8 HE Food garantit la dernière efficacité tout en affinant le spectre pour mieux répondre à diverses applications alimentaires telles que la viande, les fruits de mer, les légumes, le fromage et les produits de boulangerie. De plus, cette gamme de produits conserve une empreinte cohérente, permettant aux clients de procéder à une mise à niveau en toute transparence sans nécessiter de modifications importantes des composants mécaniques ou optiques.

Avantages

  • Recettes lumineuses spéciales destinées à améliorer la perception des aliments et des denrées périssables afin de réduire le gaspillage alimentaire

  • Efficacité et performances améliorées par rapport au G7

Caractéristiques

  • Basé sur la technologie NBP permettant une efficacité nettement supérieure à celle du G7

  • Ingénierie du spectre basée sur l'expérience et le savoir-faire en matière d'application de Signify

Applications

  • Commerces alimentaires
  • Boulangerie
  • Café
  • Supermarché
  • Lampe sur rail, spot encastré, downlight

Avertissement et sécurité

  • Voir le guide de conception pour plus de détails

Téléchargements