Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 925 FWW 1208 L15 2024G8 HE

Code de commande: 929004838301
Code de commande complet: 872110311783000

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    3.652 lm
  • Flux lumineux (min.)
    3.154 lm
  • Flux lumineux
    3.320 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    128 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements