Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1211 L19 2828G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 950 FFS 1211 L19 2828G8 HE

Code de commande: 929004838101
Code de commande complet: 872110311810300

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    7.304 lm
  • Flux lumineux (min.)
    6.308 lm
  • Flux lumineux
    6.640 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    5000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    156 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    91

Téléchargements