Philips Fortimo SLM C 930PW 1309 L15 1919 G8NUHE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips Fortimo SLM C 930PW 1309 L15 1919 G8NUHE
Caractéristiques
- Flux lumineux (max.) 2.228 lm
- Flux lumineux (min.) 1.924 lm
- Flux lumineux 2.025 lm
- Homogénéité des couleurs initiale 2
- Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K
- Efficacité lumineuse (nominale) 192 lm/W
- Indice de rendu de couleur (IRC) 90