Philips Fortimo SLM C 935 1319 L23 2828 G8 UHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 1319 L23 2828 G8 UHE

Code de commande: 929003873480
Code de commande complet: 872016932534000

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.200 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    201 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements